Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Part number: 09 14 000 9981
Han Modular guide pin
Han Modular guide pin

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kodning
Med styrestifter/bøsninger, til anvendelsen “indsats med skruedadapter” med/uden grebsramme
Male
Notes
Compare
Part number: 09 14 000 9981
Han Modular guide pin
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de accesorio Codificación
  • Descripción del accesorio
    Con pines/receptáculos guía
    para la aplicación "inserto con adaptador de tornillo" con/sin marco de agarre
Versión
  • Tipo Macho
  • Detalles Por favor, pida 4 piezas para un conector.
Características técnicas
  • Par de apriete ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
  • Recommended screw driver Slotted 1 x 6
  • Longitud de rosca 6,5 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 1,6 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 73181558
  • GTIN 5713140162815
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare