配套产品
配套产品
Contacts
4
Tools
2
上売/底座
84
Frames
17
型号: 09 14 012 4512
Han 12 Mod bu-c Koax
Han 12 Mod bu-c Koax

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® Multi 模块
双模块
按照DIN 41 626
母头
插针: 12
额定电流: ‌1.5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 012 4512
Han 12 Mod bu-c Koax
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Tools
2
上売/底座
84
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han ® Multi 模块
  • 模块尺寸 双模块
  • 模块介绍 按照DIN 41 626
版本
  • 公母类型 母头
  • 针数 12
  • 详细资料 请单独订购插针
  • 详细资料 由于母插芯靠顶端的进口设计,在拽出插针之前必须先把上插芯塑料件用螺丝刀移除。
技术参数
  • 线芯外径 ≤5.2 mm
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电压 50 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 10.9 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140021006
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552