配套产品
配套产品
Contacts
4
Tools
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Frames
17
型号: 09 14 012 4501
Han 12 Mod sti-c Koax
Han 12 Mod sti-c Koax

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® Multi 模块
双模块
按照DIN 41 626
公头
插针: 12
额定电流: ‌1.5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 012 4501
Han 12 Mod sti-c Koax
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Tools
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Frames
17
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Mulitmoduł Han®
  • Rozmiar modułu Moduł podwójny
  • Opis modułu zgodnie z DIN 41626
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Liczba kontaktów 12
  • Szczegóły 请单独订购插针
  • Szczegóły 由于母插芯靠顶端的进口设计,在拽出插针之前必须先把上插芯塑料件用螺丝刀移除。
Charakterystyka techniczna
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤5.2 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1.5 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 聚碳酸酯 (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032(卵石灰)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 10,46 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140020993
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较