配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
型号: 09 93 000 6143
Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag
Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
带保护端盖
额定电流: ≤32 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 93 000 6143
Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 Han® ORV3 power
  • 插针类型 压接针
  • 插针端子介绍 带保护端盖
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
  • 详细资料 与 ORV3 连接器结合使用的插针。
技术参数
  • 导体截面积 6 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 10
  • 额定电流 ≤ 32 A
  • 接触电阻 ≤ 0.6 mΩ
  • 剥线长度 11 mm
  • 插拔次数 ≥ 100
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 OCP V1.0
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 0.011 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140489073
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522