配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
型号: 97 00 000 0946
Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA
Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
额定电流: ‌30 A
插针: 7
上壳
55°边出线
夹持范围: 22.5 ... 24 mm
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
自定义降额工具
型号: 97 00 000 0946
Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터 세트
  • 후드/하우징 시리즈 Han® ORV3 power
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 특징
    데이터 센터 애플리케이션 지원
    First mate - last break
    PE 접점
버전
  • 젠더 암형
  • 컨택트핀 개수 7
  • 전원 접점 개수 6
  • PE 단자
  • 버전 55° 사이드 엔트리
  • 상세설명 압착 단자는 별도로 주문하십시오
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 30 A
  • 정격 전류
    30 A @ AWG 10
    32 A @ 4 mm²
  • 정격 전압
    ‌ 277 V AC
    ‌ 480 V AC
  • 정격 임펄스 전압 2.5 kV
  • 오염도 2
  • 과전압 카테고리 II
  • 절연 저항 > 5 x 108 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +90 °C
  • 삽입 포스 ≈ 110 N
  • 철수 포스 ≈ 110 N
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
  • 클램핑 범위 22.5 ... 24 mm
  • 진동 저항
    II EiA 364-28 준수
    VII EiA 364-28F 준수
  • 쇼크 저항 A EiA 364-27F 준수
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 폴리아미드 (PA)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    OCP V1.0
    IEC 61984
  • UL / CSA
    CSA-C22.2 No. 182.3
    UL 1977 ECBT2.E235076
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 15 g
  • 원산지 미국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • eCl@ss 27,440,114.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较