登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
For industrial applications
09 93 006 0401
型号: 09 93 006 0401
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 15-17mm OD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
母头
额定电流: 32 A
插针: 7
上壳
边出线
夹持范围: 15 ... 17 mm
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 93 006 0401
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 15-17mm OD
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connector sets
Серии кабельных/блочных кожухов
Han® ORV3 power
Тип кабельного кожуха/корпуса
Hood
Характеристики
For Data Center Applications
First mate - last break
PE Contact
Версия
Тип
Female
Число контактов
7
Число силовых контактов
6
Контакт PE
Yes
Версия
Side entry
Подробные данные
Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
Номинальный ток
32 A
Номинальный ток
32 A @ 4 mm²
20 A @ AWG 12
Номинальное напряжение
277 V AC
480 V AC
Номинальное импульсное напряжение
2.5 kV
Степень загрязнения
2
Класс перенапряжения
II
Сопротивление изоляции
> 5 x 10
8
Ω
Предельная температура
-40 ... +90 °C
Усилие вставки
≈ 110 N
Усилие расстыковки
≈ 110 N
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Ассортимент зажимов
15 ... 17 mm
Виброустойчивость
II acc. EiA 364-28
VII acc. EiA 364-28F
Ударная прочность
A acc. EiA 364-27F
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polyamide (PA)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
OCP V1.0
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
51.5 g
Страна изготовления
USA
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140445154
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found