配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
6
Frames
17
型号: 09 14 001 3073
Han PE-module male crimp 25qmm
Han PE-module male crimp 25qmm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® PE 模块
单模块
压接针
公头
插针: 1
导体截面积: 25 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 3073
Han PE-module male crimp 25qmm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
6
Frames
17
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Seri Han-Modular®
  • Modül türü Han® PE modülü
  • Modülün boyutu Tekli modül
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 1
  • Paket içeriği
    2 PE modül yarımı
    1 kontak basınç levhası
    1 krimp kontağı
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 25 mm²
  • Kablo dış çapı ≤14,5 mm
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 19 mm
  • Sıkma torku ‌2 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Çinko döküm, nikel kaplı
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 70 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140184909
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较