15
Accessories
8
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 35 225 0312
型号: 09 35 225 0312
Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装 符合 AIDA
额定电流: 1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 225 0312
Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
Han® PushPull (V14)
RJ45
原件
面板安装套装
规格
符合 AIDA
特点
直观的锁定机制
适用于所有 PoE 版本
版本
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
8
固定
使用螺丝固定到盖板
锁定类型
PushPull
包装内容
包含用于圆形面板开孔的不封底底座、平面密封件和 HARTING RJ Industrial
®
10G RJ45 面板安装
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.22 ... 0.32 mm² 绞线
0.26 ... 0.32 mm² 实心
额定电流
1.75 A
额定电压
50 V
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
IEC 60603-7 插拔面
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
6 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140054011
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling