Contacts
5
Combinables
8
Tools
3
饰品
8
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
...
패널 피드스루
전원 및 신호 패널 피드스루
09 35 231 0311
型号: 09 35 231 0311
Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装 矩形面板开孔
压接针
额定电流: 16 A
插针: 5
镀银
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 231 0311
Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
8
Tools
3
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
Han® PushPull (V14)
식별
Power
요소
패널 관통형 세트
사양
직사각형 패널 절단
특징
직관적 잠금 메카니즘
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
차폐형
비차폐
컨택트핀 개수
5
잠금 유형
PushPull
패키지 내용
벌크헤드 마운팅 하우징 및 수형 인서트 포함
접점 미포함
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.25 ... 2.5 mm²
도체 단면적 (AWG)
AWG 22 ... AWG 12
정격 전류
16 A
정격 전압 도체-접지
400 V
정격전압 도체-도체
690 V
정격 임펄스 전압
6 kV
오염도
2
UL 규격에 따른 정격 전압
600 V
제한 온도
-40 ... +70 °C
체결 주기
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP67
진동 저항
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
쇼크 저항
5 g / 30 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향
자재 특성
재료 (인서트)
폴리카보네이트 (PC)
컬러 (인서트)
회색
표면 (접점)
은도금
재료 (후드/하우징)
아연 다이캐스트
표면 (후드/하우징)
니켈 도금
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-118
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
33.2 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140054134
eCl@ss
27,440,114.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity