登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
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
8
饰品
8
上売/底座
2
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
...
Gennemføringer af paneler
Gennemføringer til effekt- og signalpaneler
09 35 234 0331
型号: 09 35 234 0331
Han PP PFT plastic rect. QL power 1,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 234 0331
Han PP PFT plastic rect. QL power 1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
8
上売/底座
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
Han® PushPull (V14)
Identifikation
Power
Element
Panelgennemføringssæt
Funktioner
Intuitiv låsemekanisme
Version
Termineringsmetode
Han-Quick Lock
®
-terminering
Afskærmning
Uafskærmet
Antal kontakter
5
Låsetype
PushPull
Pakkens indhold
inkl. chassishus og male indsats
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,25 ... 1,5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 24 ... AWG 16
Ledningens udvendige diameter
≤3,8 mm
Nominel strøm
16 A
Nominel spænding
690 V
Nominel impulsspænding
8 kV
Forureningsgrad
3
Nominel spænding i henhold til UL
600 V
Begrænsende temperatur
-40 ... +70 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP67
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)
Grå
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forsølvet
Materiale (stikhus/hus)
Polycarbonat (PC)
Farve (kappe/hus)
Sort
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-118
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
17,2 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140054349
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity