登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Cable assemblies & bulk cables
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
Contacts
5
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
...
Przepusty panelowe
Przepusty panelowe zasilania i sygnałów
09 35 231 0331
型号: 09 35 231 0331
Han PP PFT plastic rect. crimp power
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装
压接针
额定电流: 16 A
插针: 5
镀银
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 231 0331
Han PP PFT plastic rect. crimp power
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Han® PushPull (V14)
Identyfikacja
Power
Element
Zestaw do montażu na przepust panelowy
Cechy
Intuicyjny mechanizm blokujący
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Ekranowanie
Nieekranowane
Liczba kontaktów
5
Typ blokowania
PushPull
Zawartość opakowania
zawiera przelotową obudowę gniazda oraz wkład męski
Bez kontaktów
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,25 ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 22 ... AWG 12
Prąd znamionowy
16 A
Napięcie znamionowe
690 V
Znamionowe napięcie udarowe
8 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Odporność na wibracje
5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
Odporność na wstrząsy
5 g / 30 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)
Szary
Powierzchnia (kontakty)
Posrebrzane
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliwęglan (PC)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Czarny
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-118
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
10,22 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140054165
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity