myHARTING Login
Конфигураторы
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
5
饰品
4
данные отсутствуют
eShop
板端连接器
...
面板安装
电源和信号面板安装
09 35 433 0311
Артикул: 09 35 433 0311
Han PushPull Power L Metal PFT fix cod
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Соединители
Комплект для прохода через панель Совместимость с AIDA, С фиксированной кодировкой
Подключение пружинным контактом с зажимом
Номинальный ток: 16 A
Контакты: 5
Медный сплав
Au поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
PushPull
Материал: Литой цинк
Никелерованный
Класс защиты: IP65, IP67
Примечания
Compare
Артикул: 09 35 433 0311
Han PushPull Power L Metal PFT fix cod
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
5
饰品
4
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
标识
类别
连接器
系列
Han® PushPull (V14)
标识
Power L
原件
面板安装套装
规格
符合 AIDA
带固定编码
特点
直观的锁定机制
现场装配无需工具
版本
接线方式
弹片接线
屏蔽
无屏蔽
针数
5
锁定类型
PushPull
包装内容
包含不封底底座和公插芯
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 18 ... AWG 13
额定电流
16 A
额定电压
24 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
剥线长度
10 mm 合格声明
44 mm 电缆外被
拧紧力矩
3 Nm
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
抗震
10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
镀镍
材料(密封件)
NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
规格和认证
规格
IEC/PAS 61076-3-126
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
50 g
原产国
越南
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140163294
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
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
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (英语)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Показать информацию
Скрыть информацию
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Instructions
Assembly instructions
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Загрузить
PushPull Selection Guide
Загрузить
PushPull Device Connectivity
Загрузить
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
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare