Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
5
Artikel nummer: 09 35 434 0441
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktdon
Kontaktdonssatser AIDA överensstämmelse, Med varierbar kodning
Fjäderklämsterminering
Märkström: ‌16 A
Kontakter: 5
Kopparlegering
Au över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
PushPull
Material: Zink, pressgjuten
Förnicklad
Grad av skydd: IP65, IP67
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 35 434 0441
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
5
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identifiering Power L
  • Element Kontaktdonssatser
  • Specification
    AIDA överensstämmelse
    Med varierbar kodning
  • Funktioner
    Intuitiv låsmekanism
    Verktygslös installation ute på fältet
Version
  • Förbindningsmetod Fjäderklämsterminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Antal kontakter 5
  • Låsningstyp PushPull
  • Detaljer När ett PROFINET system installeras, observera installationsanvisningarna för PROFINET.
  • Leveransomfattning inkl. metallchassihus och honkontaktinsats
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 18 ... AWG 13
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 24 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Avskalningslängd
    10 mm Ledare
    44 mm kabeljack
  • Åtdragningsmoment ‌3 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Klämintervall 6 ... 10 mm
  • Vibrationshållfast 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 svepcykler enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Stöthållfasthet 30 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Au över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Förnicklad
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) silver
  • Material (O-ring) NBR
  • Material (intern tätning) NBR
  • Material (kabeltätning) NBR
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC/PAS 61076-3-126
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkännanden DNV GL
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 120 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140223875
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Instructions
Assembly instructions

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare