Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 35 004 5412 XL
Han PP Power L plug cover IP65 100pcs
Han PP Power L plug cover IP65 100pcs

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac de protecţie antipraf
pentru conectori, pentru partea cablului
Gradul de protecţie: IP65, IP67
Note
Comparați
Număr articol: 09 35 004 5412 XL
Han PP Power L plug cover IP65 100pcs
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identificare Power L
  • Tip de accesorii Capac de protecţie antipraf
  • Descrierea accesoriului
    pentru conectori
    pentru partea cablului
Caracteristici tehnice
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Polyamide (PA)
  • Culoare (accesorii) Black
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 6,3 g
  • Ţara de origine Vietnam
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140235878
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Descărcări
Download Package
Documentație
Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați