配套产品
配套产品
Combinables
5
Accessories
7
型号: 09 35 241 0501
Han PP SCRJ Genderchanger
Han PP SCRJ Genderchanger

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接口
符合 AIDA
压铸锌
注释
比较
型号: 09 35 241 0501
Han PP SCRJ Genderchanger
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Accessories
7
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Han® PushPull (V14)
  • Azonosítás SCRJ
  • Elem Anya-apa átalakító
  • Specifikáció AIDA-kompatibilis
  • Tulajdonságok Forradalmi reteszelési mechanizmus
Verzió
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Érintkezők száma 2
  • Rögzítés Falra szerelhető 2db M3 típusú csavarral
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65 illesztett feltétel
    IP67 illesztett feltétel
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Nikkel bevonatú
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-117 14. változat (V14)
    IEC 61754-24 Illeszkedő felület
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 109,41 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140054424
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409