登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 35 002 6001
型号: 09 35 002 6001
Han PP V14 Signal THT 10-pole angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母头
焊接接线
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 35 002 6001
Han PP V14 Signal THT 10-pole angled
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
Han® PushPull (V14)
标识
Signal
原件
母头
规格
弯式
特点
直观的锁定机制
版本
接线方式
焊接接线
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
10
技术参数
针间距(接线端)
2.4 mm
3 mm
针间距(插拔端)
2.4 mm
3 mm
额定电流
5 A
额定电压
50 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
放电距离
≥ 1.4 mm
爬电距离
≥ 1.4 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
插入力
50 N
拔出力
50 N
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
1.5 kV (接头-接头)
1.5 kV (接点-地)
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
抗震
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
50 g / 11 ms,每个轴10 次冲击
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
40
净重
6.12 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140053816
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity