配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 35 002 6002
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
焊接接线
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 35 002 6002
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación Signal
  • Elemento Hembra
  • Especificaciones Recto
  • Características Mecanismo de bloqueo intuitivo
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 10
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    2,4 mm
    3 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    2.4 mm
    3 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 1.5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Distancia de separación ≥ 1.4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1.4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Fuerza de inserción ‌ 50 N
  • Fuerza de extracción ‌ 50 N
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1.5 kV (接头-接头)
    1.5 kV (接点-地)
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Resistencia a las vibraciones 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 50 g / 11 ms, 10 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
  • Material (aislante) 聚酰胺 (PA)
  • Color (aislante) 黑色
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 40
  • Peso neto 5,58 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140053823
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较