配套产品
配套产品
型号: 09 35 002 5404
Han-PP dustcap plug lanyard IP65
Han-PP dustcap plug lanyard IP65

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于设备端, 带尼龙固定绳
聚酰胺 (PA)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 002 5404
Han-PP dustcap plug lanyard IP65
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ Han® PushPull (V14)
  • アクセサリータイプ 保護カバー
  • アクセサリーの説明
    機器側用
    固定ナイロンコード付き
技術的特性
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
材質
  • 材質(アクセサリー) ポリアミド (PA)
  • カラー(アクセサリー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 7.86 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140053762
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较