登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Datové konektory
Industrial Ethernet
09 35 002 5413
型号: 09 35 002 5413
Han-PP dustcap plug lanyard IP65
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于电缆端, 带尼龙固定绳
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 002 5413
Han-PP dustcap plug lanyard IP65
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Typ příslušenství
Ochranné víčko
Popis příslušenství
Pro stranu kabelu
S nylonovým upevňovacím lankem
Technické vlastnosti
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Vlastnosti materiálu
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
8 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140053809
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling