登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
eShop
Interfaces opérateurs
Interfaces de service
...
Han-Port
®
Socles
39 50 012 0450
型号: 39 50 012 0450
Han-Port Combi insert D/2 HIFF module
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插座
德国 (VDE)
弹片接线
16 A
250 V AC
50 Hz
导体截面积: 2.5 mm²
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 012 0450
Han-Port Combi insert D/2 HIFF module
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插座
上壳/底座系列
Han-Port
®
原件
插座
版本
接线方式
弹片接线
应用领域
德国 (VDE)
详细资料
1x RJ45 Cat.6 / 1x USB-A 3.0,单独封闭
接线数据
供应电压
250 V AC
额定电流
16 A
额定频率
50 Hz
技术参数
导体截面积 (mm²)
2.5 mm²
安装深度
43 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
110 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140190481
eCl@ss
27144042 插座
ETIM
EC000450
UNSPSC 24.0
39121406
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®