登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
29
Accessories
2
没有可用数据
eShop
按钮开关
服务接口
...
Han-Port
®
框架
39 50 000 0420
型号: 39 50 000 0420
Han-Port double frame, plastic
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
框架
双, 塑料版本,PBT黑色, 塑料保护盖ABS金属银
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 000 0420
Han-Port double frame, plastic
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
29
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插座
上壳/底座系列
Han-Port
®
原件
框架
规格
双
塑料版本,PBT黑色
塑料保护盖ABS金属银
技术参数
极限温度
-10 ... +60 °C
存储温度
-25 ... +60 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 508 NITW2.E472460
CSA-C22.2 No. 14-95 NITW8.E472460
商业数据
包装尺寸
1
净重
231.44 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140154834
eCl@ss
27182810 覆盖/内镶板识别标签(机箱)
ETIM
EC002617
UNSPSC 24.0
39121321
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found