配套产品
配套产品
Combinables
29
Accessories
2
型号: 39 50 000 0320
Han-Port single frame, plastic
Han-Port single frame, plastic

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
框架
单, 塑料版本,PBT黑色, 塑料保护盖ABS金属银
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 000 0320
Han-Port single frame, plastic
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
29
Accessories
2
产品详情
标识
  • 类别 插座
  • 上壳/底座系列 Han-Port®
  • 原件 框架
  • 规格
    塑料版本,PBT黑色
    塑料保护盖ABS金属银
技术参数
  • 极限温度 -10 ... +60 °C
  • 存储温度 -25 ... +60 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 508 NITW2.E472460
    CSA-C22.2 No. 14-95 NITW8.E472460
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 120 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140154810
  • eCl@ss 27182810 覆盖/内镶板识别标签(机箱)
  • ETIM EC002617
  • UNSPSC 24.0 39121321
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
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较