Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
5
Artikelnummer: 61 88 201 0500 02
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Energieverteiler
mit 1x Han® Q 4/2, Buchseneinsatz, im Han-Compact® Tüllengehäuse
Schneidklemmanschluss, für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5
Kontakte: 6
Leiterquerschnitt: 2,5 ... 4 mm²
Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Schutzart: IP65
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 88 201 0500 02
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
5
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Energieverteiler
  • Gehäusebaureihe Han-Power® S
  • Komponente Energieverteiler
  • Beschreibung
    mit 1x Han® Q 4/2
    Buchseneinsatz
    im Han-Compact® Tüllengehäuse
Ausführung
  • Anschlussart
    Schneidklemmanschluss
    für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5
  • Kontaktanzahl 6
  • Anzahl Signalkontakte 2
  • Anzahl Powerkontakte 4
  • PE-Kontakt ja
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 2,5 ... 4 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 40 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 400 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter 690 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsstrom (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung (Signal) 250 V
  • Bemessungsstoßspannung (Signal) 4 kV
  • Verschmutzungsgrad (Signal) 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Bemessungsspannung nach UL (Signal) 250 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Werkstoff Gehäuse Polycarbonat (PC)
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung Polyamid (PA)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 303 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444995
  • GTIN 5713140190528
  • eCl@ss 27142409 Installationskleinverteiler
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen