配套产品
配套产品
饰品
5
型号: 09 12 008 4806
Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm
Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带1个Han® Q 4/2, 母插芯, 用于 Han-Compact® 上壳
绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
插针: 6
导体截面积: 4 ... 6 mm²
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 12 008 4806
Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
5
产品详情
Identificação
  • Categoria 配电器
  • Linhas de carcaças/bases Han-Power® S
  • Elemento 电源分线器
  • Especificação
    带1个Han® Q 4/2
    母插芯
    用于 Han-Compact® 上壳
版本
  • 接线方式
    Terminação com remoção de isolação IDC
    para fios flexíveis conforme IEC 60228 Classe 5
  • 针数 6
  • 信号针数 2
  • 电源针数 4
  • 接地针 Yes
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 4 ... 6 mm²
  • 额定电流 ‌ 40 A
  • Tensão nominal condutor-terra 400 V
  • Tensão nominal condutor-condutor 690 V
  • Tensão nominal de impulso 6 kV
  • Grau de poluição 3
  • Corrente nominal (sinal) 10 A
  • 额定电压(信号) 250 V
  • 额定脉沖电压(信号) 4 kV
  • Grau de poluição (sinal) 3
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Tensão nominal conforme UL (sinal) 250 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Material (carcaça/base) Policarbonato (PC)
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava) Poliamida (PA)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 333 g
  • 原产国 Romênia
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140017894
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
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
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较