登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
5
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
Serie
...
Distributore di energia Han-Power
®
Han-Power® S
09 12 008 4811
型号: 09 12 008 4811
Han Power S 4 - 6 mm2 (12-10AWG)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带1个Han
®
Q 8/0, 母插芯, 用于 Han-Compact
®
上壳
绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
插针: 8
导体截面积: 4 ... 6 mm²
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 12 008 4811
Han Power S 4 - 6 mm2 (12-10AWG)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Distributori di energia
Serie di custodie fisse e volanti
Han-Power® S
Elemento
Distributore
Specifiche
Con 1x Han
®
Q 8/0
Inserto femmina
in custodie volanti Han-Compact
®
Versione
Collegamento
IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
per conduttori a trefoli, in conformità alla norma IEC 60228 classe 5
Numero di poli
8
Contatto di terra
si
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
4 ... 6 mm²
Corrente d'esercizio
25 A
Tensione di esercizio
500 V
Tensione di prova
6 kV
Grado di inquinamento
3
Tensione d'esercizio secondo UL
600 V
Tensione d'esercizio secondo CSA
600 V
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
Lega di rame
Materiale (custodie)
Policarbonato (PC)
Colore (custodie)
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni)
NBR
Materiale (agganci)
Poliammide (PA)
Caricato fibra vetro
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
329 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140017917
eCl@ss
27.142.409,00
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found