Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 09 10 003 4756
Han Power T 1A 3+PE lever
Han Power T 1A 3+PE lever

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Energidistributör
Med 3x Han® 1A
Kontakter: 3
Grad av skydd: IP20
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 10 003 4756
Han Power T 1A 3+PE lever
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Azonosítás
  • Kategória Energy distributors
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Power® T
  • Elem Energy distributor
  • Specifikáció With 3x Han® 1A
Verzió
  • Érintkezők száma 3
  • PE érintkező Yes
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Részletek
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Connector must not be powered-up in the unmated condition.
    Circuits connected to the output must be protected against overcurrent in accordance with the rules of IEC 60364.
    Installation only by electrical skilled or qualified person.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.14 ... 4 mm²
  • Bemeneti áramerősség ‌30 A
  • Kimeneti áramerősség ‌15 A
  • Névleges feszültség 400 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +90 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS kivételek 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV státusz överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Innehåller ej
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Innehåller ej
  • REACH SVHC anyagok Ja
  • REACH SVHC anyagok Bly
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ja
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Bly
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
    IEC 61373 Kategori 1 klass B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 80 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140398139
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare