登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
eShop Nieuws
Industriële connectoren/Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB-connectoren
Operatorinterfaces
Interface-connectoren
Ronde connectoren
Systeembekabeling
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Serie
...
Han-Power
®
Energieverdeler
Han-Power
®
T
09 10 005 4756
型号: 09 10 005 4756
Han Power T 1A 5+PE lever
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
Han
®
1A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 10 005 4756
Han Power T 1A 5+PE lever
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Energieverdelers
Series van de kappen/behuizingen
Han-Power
®
T
Element
Energieverdeler
Specificatie
Met 3x Han
®
1A
Versie
Aantal contacten
5
PE-contact
Ja
Vergrendelingstype
Enkele sluithendel
Details
Contactbinnenwerken mogen niet worden gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
Contactbinnenwerken mogen niet onder spanning worden gezet in de niet-aangesloten toestand.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
0,14 ... 2,5 mm²
Ingangsstroom
17 A
Uitgangsstroom
8,5 A
Nominale spanning
400 V
400 V
Nominale impulsspanning
6 kV
Mate van verontreiniging
3
Isolatieweerstand
>10
8
Ω
Beperkt de temperatuur
-30 ... +90 °C
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Materiaaleigenschappen
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
IEC 61373 Categorie 1 klasse B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
87 g
70 g
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140398115
eCl@ss
27.142.409,00
UNSPSC 24.0
39121303
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found