Matching Products
Matching Products NEW
Spare Part
1
Artikel nummer: 09 12 008 4755
Han-Power T 3A
Han-Power T 3A

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Energidistributör
med 3x Han® 3 A, I Han® 3 A chassihus, för genomgående installation
Kontakter: 3
Material (kabelkåpa/chassihus): Polyamid (PA)
RAL 9005 (jetsvart)
Grad av skydd: IP44, IP67 med tätningsskruv 09 20 000 9918
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 12 008 4755
Han-Power T 3A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Spare Part
1
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Energidistributörer
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Power® T
  • Element Energidistributör
  • Specification
    med 3x Han® 3 A
    I Han® 3 A chassihus, för genomgående installation
Version
  • Antal kontakter 3
  • PE-kontakt Ja
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning ledare-jord 230 V
  • Märkspänning ledare-ledare 400 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP44
    IP67 med tätningsskruv 09 20 000 9918
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polyamid (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (tätning) NBR
  • Material (låsning) Polyamid (PA)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Bly
  • ECHA SCIP nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 142 g
  • Ursprungsland Mexico
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140190580
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

EPLAN Data Portal

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare