Matching Products
Matching Products NEW
Piesă de schimb
1
Part number: 09 12 008 4750
Han-Power T 3x Han 3A compl. assembled
Han-Power T 3x Han 3A compl. assembled

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Energy distributor
with 3x Han® 3 A, In Han® 3 A Housings, bulkhead mounting
Contacts: 3
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP44, IP67 with seal screw 09 20 000 9918
Notes
Compare
Part number: 09 12 008 4750
Han-Power T 3x Han 3A compl. assembled
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Piesă de schimb
1
Product Details
Identificare
  • Categoria Multiplicatori de energie
  • Serii de carcase/prize Han-Power® T
  • Element Distribuitor de energie
  • Specificație
    cu 3x Han® 3 A
    În prize Han® 3 A, montaj pe panou
Versiune
  • Număr de contacte 3
  • Contact de împământare Da
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală conductor-împământare 230 V
  • Tensiune nominală conductor-conductor 400 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP44
    IP67 Cu şurub de garnitură 09 20 000 9918
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Poliamidă (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare) Poliamidă (PA)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plumb
  • Număr ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 69,8 g
  • Ţara de origine Mexic
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140190573
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare