登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
8
Inserţii
2
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Terminais passantes para painel
...
Terminais passantes para painel para dados
Industrial Ethernet
09 35 002 0323
型号: 09 35 002 0323
Han PushPull Power Base panel w. gasket
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 35 002 0323
Han PushPull Power Base panel w. gasket
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
8
Inserţii
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
Han® PushPull (V14)
Tipo de carcaça/base
Base de embutir
Versão
Tipo de trava
PushPull
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +70 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP67
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Termoplástico
Cor (carcaça/base)
Preto
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-3-117
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
4 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140053632
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity