配套产品
配套产品
Combinables
5
Accessories
3
型号: 09 35 431 0501
Han PushPull Power L Genderchanger
Han PushPull Power L Genderchanger

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接口
符合 AIDA
注释
比较
型号: 09 35 431 0501
Han PushPull Power L Genderchanger
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
饰品
3
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identificação Power L
  • Elemento Alteração de gênero
  • Especificação Compátível com AIDA
  • Características Mecanismo de trava intuitivo
Versão
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 5
  • Fixação Parede montável com 4 parafusos tipo M5
  • Tipo de trava PushPull
  • Conteúdo da embalagem incl. base e placa de circuito impresso com 2x inserto macho
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 18 ... AWG 13
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 24 V
  • Comprimento de decapagem
    10 mm Condutores
    44 mm manto de cabo
  • Torque de aperto ‌3 Nm
  • Limitação de temperatura -20 ... +50 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65 condição conectada
    IP67 condição conectada
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Au sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Material (carcaça/base) Alumínio
  • Superfície (carcaça/base) Anodizado
  • Material (vedação) NBR
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC/PAS 61076-3-126
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Aprovações DNV GL
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 229,5 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140054547
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409