Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Osanumero: 09 12 008 4770
Han PushPull Power T
Han PushPull Power T

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Energy distributor, With 3x HARTING PushPull Power, Bulkhead mounted housing, Contacts: 4, Material (hood/housing): Polyamide (PA), RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Osanumero: 09 12 008 4770
Han PushPull Power T
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Energy distributors
  • Series of hoods/housings Han-Power® T
  • Element Energy distributor
  • Specification
    With 3x HARTING PushPull Power
    Bulkhead mounted housing
Version
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 48 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 28.5 g
  • Country of origin Mexico
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140190597
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare