登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
8
Einsätze
5
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Wanddurchführungen
...
Datenwanddurchführungen
Industrial Ethernet
09 35 002 0321
型号: 09 35 002 0321
Han PushPull RJ45 housing with gasket
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 35 002 0321
Han PushPull RJ45 housing with gasket
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Zubehör
8
Einsätze
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
Han® PushPull (V14)
Gehäuseart
不封底安装底座
Gehäusebeschreibung
带集成密封
Ausführung
Verriegelungsart
PushPull
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +70 °C
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP67
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
热塑性塑料
Farbe Gehäuse
黑色
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-117
PROFINET
是
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
3,38 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140053618
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity