登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
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
Device connectivity
Conjuntos de conectores e cabos
...
Conectores de dados
Fibra óptica
09 35 242 0401
型号: 09 35 242 0401
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 1 mm POF
插针: 2
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 242 0401
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
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
連接器
系列
Han® PushPull (V14)
标识
SCRJ
原件
連接器組
规格
符合AIDA
1 mm POF
特点
直觀的鎖定機制
版本
屏蔽
無屏蔽
针数
2
锁定类型
PushPull
详细资料
安裝 PROFINET 系統時,請遵守 PROFINET 安裝指南。
包装内容
包含底座、SCRJ 插蕊和POF 針
技术参数
线芯外径
≤ 2.2 mm
套管直径
2.5 mm
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
6.5 ... 9.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
壓鑄鋅
表面(上壳/底座)
鍍鎳
材料(O 形环)
NBR
材料(电缆密封)
TPE
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 状态
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
鉛
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
鉛
鎳
規格和認證
规格
IEC 61076-3-117 變體 14 (V14)
IEC 61754-24 插拔面
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
70.4 g
原产国
羅馬尼亞
欧洲海关关税号
85367000
GTIN
5713140054455
eCl@ss
27,440,114.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling