登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
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
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Datakontaktdon
Industrial Ethernet
09 35 002 9910
型号: 09 35 002 9910
Han PushPull V14 Security Clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安全夹
用于连接器
注释
比较
型号: 09 35 002 9910
Han PushPull V14 Security Clip
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
Han® PushPull (V14)
Tillbehörstyp
Säkerhetsklämma
Tillbehörsbeskrivning
till kontaktdon
Version
Detaljer
Kan tätas och skyddas mot obehörig urdragning.
Tekniska egenskaper
Vibrationshållfast
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 svepcykler
Stöthållfasthet
50 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
Materialprestanda
Material (låsning)
Polybutylentereftalat (PBT)
Färg (låsning)
Gul
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Nettovikt
0,689 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140235847
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found