配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
4
Запасная часть
1
Кожухи
133
Frames
1
型号: 09 12 002 3151
Han Q 2/0-f-crimp
Han Q 2/0-f-crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 3 A
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 002 3151
Han Q 2/0-f-crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
4
Запасная часть
1
Кожухи
133
Frames
1
产品详情
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han® Q
  • Название 2/0
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Размер 3 A
  • Число контактов 2
  • Контакт PE Yes
  • Подробные данные Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1.5 ... 10 mm²
  • Номинальный ток ‌ 40 A
  • Номинальное напряжение 400 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 0.188 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140016729
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Chapter Han® Q
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较