登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
5
Tools
3
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
27
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Monoblokk betétek
...
Ipari alkalmazásokhoz
Currents from 16 A
09 12 006 2662
型号: 09 12 006 2662
Han Q 4/2-M-AS-QL 2,5-6mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 2.5 ... 6 mm² 0.25 ... 1.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 006 2662
Han Q 4/2-M-AS-QL 2,5-6mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
27
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
插芯
Sorozat
Han
®
Q
Azonosítás
4/2
Verzió
Lezárási mód
轴向螺栓接线方式
Fajta
公头
Méret
Han-Compact®
Érintkezők száma
6
Jelzés érintkezők száma
2
Energiátviteli érintkezők száma
4
PE érintkező
是
Részletek
带Han-Quick Lock
®
信号针
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
2.5 ... 6 mm²
0.25 ... 1.5 mm² 信号
Névleges áramerősség (jelzés)
10 A
Névleges feszültség (jelzés)
250 V
Névleges impulzus feszültség (jelzés)
4 kV
Szennyeződési fok (jelzés)
3
Névleges áramerősség (energiaátvitel)
40 A
A vezető-föld névleges feszültsége (áram)
400 V
A vezető-vezető névleges feszültsége (áram)
690 V
Névleges impulzus feszültség (energiaátvitel)
6 kV
Szennyeződési fok (teljesítmény)
3
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Érintkező ellenállása, jelzés terület
< 3 mΩ
Meghúzási nyomaték
1.8 Nm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
46.34 g
Származási ország
罗马尼亚
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140017283
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q