配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
5
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
1
型号: 09 12 008 3101 XL
Han Q 8/0 FEMALE INSERT CRIMP
Han Q 8/0 FEMALE INSERT CRIMP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
型号: 09 12 008 3101 XL
Han Q 8/0 FEMALE INSERT CRIMP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
5
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Han® Q
  • Identificación 8/0
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Tamaño Han-Compact®
  • Número de contactos 8
  • Contacto PE Yes
  • Detalles Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Voltaje nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 15 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140186620
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522