配套产品
配套产品
Combinables
6
备件
2
插芯
23
型号: 09 12 008 0728
Han Q 8/0 Coupler Adaptalok
Han Q 8/0 Coupler Adaptalok

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
应用与柔性导管的Adaptaflex PAFS18
尺寸: Han-Compact®
单锁扣
聚酰胺 (PA)
顶出线
1x PAFS 18
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 12 008 0728
Han Q 8/0 Coupler Adaptalok
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
备件
2
插芯
23
产品详情
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Compact®
  • Type of hood/housing Cable to cable housing
  • Description of hood/housing for flexible conduits Adaptaflex PAFS18
Version
  • Size Han-Compact®
  • Version 顶出线
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x PAFS 18
  • Locking type 单锁扣
  • Field of application 适用于工业用途的上壳/底座
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) 聚碳酸酯 (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005(乌黑)
  • Material (locking) 聚酰胺 (PA)
  • Colour (locking) RAL 9005(乌黑)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 31.3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140017658
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较