Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Аксессуары
Coding and guide elements
09 12 000 9926
型号: 09 12 000 9926
Han Q Hybrid Male Coding Element
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
4种编码可选
公头
热塑性塑料
红色
注释
比较
型号: 09 12 000 9926
Han Q Hybrid Male Coding Element
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серия
Han
®
Q
Название
Hybrid
Тип аксессуара
Coding element
Описание аксессуаров
4 coding options
Версия
Тип
Male
Свойства материала
Материал (аксессуары)
Thermoplastic
Цвет (аксессуары)
Red
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Номер ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
no requirements (flammable mass < 10g)
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
0.939 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140282773
eCl@ss
27440203 Coding for industrial connectors
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found