登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Aislantes monobloque
...
Para aplicaciones industriales
Hybrid
09 12 000 9925
型号: 09 12 000 9925
Han Q Hybrid Male Data Element
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
RAL 7032(卵石灰)
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm² Data
注释
比较
型号: 09 12 000 9925
Han Q Hybrid Male Data Element
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Aislantes
Serie
Han
®
Q
Descripción del contacto
Híbrido
para contactos de engaste M12
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Macho
Número de contactos
4
contactos adicionales
+ apantallamiento
Detalles
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
4x M12 para elemento de datos
Características técnicas
Sección de conductor
0.13 ... 0.33 mm² Data
Sección de cable [AWG]
AWG 26 ... AWG 22 Data
Corriente nominal (datos)
2 A
Tensión nominal (datos)
32 V
Tensión de choque nominal (datos)
0.8 kV
Nivel de contaminación (data)
3
Características de transmisión
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (aislante)
液晶聚合物 (LCP)
Color (aislante)
RAL 7032(卵石灰)
Material (blindaje)
铜合金,镀镍
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
镍
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
no requirements (flammable mass < 10g)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
5
Peso neto
2,64 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140282759
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found