配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
15
carcasas/bases
26
型号: 09 12 001 2751
Han Q1/0-Bu-Axialschraub
Han Q1/0-Bu-Axialschraub

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌100 A
尺寸: 3 A
插针: 1
导体截面积: 16 ... 25 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 12 001 2751
Han Q1/0-Bu-Axialschraub
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
15
carcasas/bases
26
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® Q
  • Bezeichnung 1/0 Protected
Ausführung
  • Anschlussart Axialschraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 3 A
  • Kontaktanzahl 1
  • Hinweise
    Die aufgeführten Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) und dürfen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht unter Spannung / Last gesteckt oder getrennt werden!
    Es sind ausschließlich Kabel der Schutzklasse 2 einzusetzen!
    Der Axialschraubanschluss ist geeignet für feinadrige Leitungen gemäß EN 60228 Klasse 5. Abweichende Kabelaufbauten sind separat zu prüfen.
    Bei der Montage im Anbaugehäuse sind die im Daten- und Typenblatt beschriebenen Einbaubedingungen einzuhalten.
    Es sind ausschließlich die im eShop verlinkten Gehäuse zu verwenden!
    Zum Anschluss des Leiters in den Axialschraubkontakt nur Innensechskant mit Schlüsselweite SW 4 benutzen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 16 ... 25 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 6 ... AWG 4
  • Bemessungsstrom ‌ 100 A
  • Bemessungsspannung 400 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Abisolierlänge 10 mm
  • Anzugsdrehmoment 6 ... ‌7 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polycarbonat (PC)
    Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 37,88 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140186521
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较