配套产品
配套产品
Combinables
3
备件
2
上売/底座
142
型号: 09 12 012 3102
Han Q12-F for PCB-Adapter
Han Q12-F for PCB-Adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
焊接接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌7.5 A
尺寸: 3 A
插针: 12
注释
比较
型号: 09 12 012 3102
Han Q12-F for PCB-Adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
备件
2
上売/底座
142
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® Q
  • Teknik özellikler PCB adaptörü için
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 3 A
  • Kontak sayısı 12
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar Lütfen kontakları ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 7,5 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Nominal darbe gerilimi 4 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 11,68 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140018051
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较