Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
20
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
27
Numéro d‘article: 09 12 007 3041
Han Q3/4-M-C
Han Q3/4-M-C

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à Sertir
Mâle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Taille: Han-Compact®
Contacts: 7
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 12 007 3041
Han Q3/4-M-C
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
20
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
27
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® Q
  • Identification 3/4
  • Caractéristiques Contacts avec protection au toucher
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Taille Han-Compact®
  • Nombre de contacts 7
  • Nombre de contacts de signal 4
  • Nombre de contacts de puissance 3
  • Contact de terre Oui
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Intensité nominale (partie signal) 10 A
  • Tension nominale (partie signal) 250 V
  • Tension de claquage (partie signal) 4 kV
  • Degré de pollution, (partie "signal") 3
  • Intensité nominale (puissance) 40 A
  • Tension nominale conducteur-terre (Puissance) 400 V
  • Tension nominale entre conducteurs (Puissance) 690 V
  • Tension de claquage (puissance) 6 kV
  • Degré de pollution (puissance) 3
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 21,5 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140186552
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer