Customised solutions
Siemens
...
System cables for frequency converters
Power cable
61 88 201 0509 01
型号: 61 88 201 0509 01
Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Distributor
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Y 分线器
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0509 01
Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Distributor
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Identificatie
4/2
Element
Y-distributeur
Versie
Aansluitmethode
Kooiklemafsluiting
Aantal contacten
3
PE-contact
Ja
Toepassingsgebied
Voedingskabels
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
1,5 ... 4 mm² Veerklem aansluiting
Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
AWG 20 ... AWG 12 Veerklem aansluiting
Nominale stroom
32 A
20 A
Nominale spanning
500 V
Nominale impulsspanning
6 kV
Mate van verontreiniging
3
Beperkt de temperatuur
-40 ... +70 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
Testspanning U
r.m.s.
6 kV
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polycarbonaat (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verzilverd
Materiaal (kap/behuizing)
Polyamide (PA)
Kleur (kap/behuizing)
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (kabelwartels)
Thermoplastisch
Kleur (kabelwartel)
Zwart
Materiaal (afdichting)
Elastomeer
Kleur (afdichting)
Wit
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
230 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140161498
eCl@ss
27.142.409,00
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found