配套产品
配套产品
Accessories
3
型号: 61 88 201 0608 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Y 分线器
带维护开关, 开/闭开关, 适用于 3.7 kW 马达
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0608 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
产品详情
名称
  • 名称 4/2
  • エレメント Y分岐
  • 仕様
    メンテナンススイッチ付き
    入/切・スィッチ
    3.7 kWモーター用
バージョン
  • 結線方式 ケージクランプ端子
  • コンタクト数 3
  • PEコンタクト はい
  • アプリケーション分野 パワーケーブル
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 1.5 ... 4 mm² スプリングクランプ接続
  • 導体断面積 (AWG) AWG 20 ... AWG 12 スプリングクランプ接続
  • 定格電流
    ‌ 32 A
    ‌ 20 A
  • 定格電圧 500 V
  • 定格サージ電圧 3.7 kV
  • 汚染度 3
  • 使用温度範囲 -25 ... +40 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • 試験電圧 Ur.m.s. 6 kV
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質(ケーブルグランド) サーモプラスチック
  • カラー(ケーブルクランプ)
  • 材質 (シール) エラストマー
  • カラー(シール)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.125 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140274211
  • eCl@ss 27,142,409.00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303