配套产品
配套产品
型号: 33 50 D00 0277 030
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,3m
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 D00 0277 030
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Han® Q
  • Identifikation 8/0
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
Version
  • Kabellængde 3 m
  • Størrelse Han-Compact®
  • Antal kontakter 8
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning.
    Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker.
    Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion).
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    Bly
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.300 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140333390
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600