配套产品
配套产品
型号: 33 50 656 6258 003
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.3m
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 高耐燃性, 耐臭氧, 耐候性
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 50 656 6258 003
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Han® S
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    Hembra En ángulo
    Negro
  • Conector 2
    Hembra En ángulo
    Rojo
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Resistente al aceite
    Alta resistencia al combustible
    Resistencia al ozono
    Resistente a la intemperie
Versión
  • Longitud de cable 0,3 m
  • Número de núcleos 1
  • Estructura de núcleo 10 mm²
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 73 A
  • Voltaje nominal 1.500 V
  • Voltaje de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación
    -50 ... +120 °C no desplazado
    -40 ... +90 °C movido
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 cuando está acoplado (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Diámetro de cable 6,4 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) Copolímero de poliolefina
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85446010
  • GTIN 5713140796331
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较