配套产品
配套产品
型号: 33 50 656 6258 005
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.5m
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 高耐燃性, 耐臭氧, 耐候性
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 50 656 6258 005
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® S
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Female Angled
    Black
  • Connector 2
    Hembra Acodado
    Rojo
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil resistant
    High fuel resistance
    Resistance to ozone
    Weathering resistant
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Number of cores 1
  • Core structure 10 mm²
  • Details
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 73 A
  • Rated voltage 1.500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Limiting temperature
    -50 ... +120 °C no desplazado
    -40 ... +90 °C movido
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Cable diameter 6,4 mm
Material properties
  • Material (cable) Copolímero de poliolefina
  • Colour (cable) Negro
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85446010
  • GTIN 5713140796317
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较