配套产品
配套产品
型号: 33 50 656 6248 005
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.5m
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 高耐燃性, 耐臭氧, 耐候性
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 50 656 6248 005
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Han® S
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    Hun Vinklet
    Sort
  • Konnektor 2
    Hun Vinklet
    Rød
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Oliebestandig
    Høj modstandsdygtighed over for brændstof
    Modstandsdygtighed over for ozon
    Vejrbestandig
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 1
  • Ledningsstruktur 25 mm²
  • Detaljer
    Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning.
    Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker.
    Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion).
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 129 A
  • Nominel spænding 1.500 V
  • Nominel impulsspænding 8 kV
  • Forureningsgrad 2
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Begrænsende temperatur
    -50 ... +120 °C uberørt
    -40 ... +90 °C flyttet
  • Antal genlåsninger ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP40 sammenkoblet tilstand
    IP20 ikke-sammenkoblet tilstand (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Kabeldiameter 10,2 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) Polyolefin copolymer
  • Farve (kabel) Sort
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85446010
  • GTIN 5713140796393
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较